FR
Sélectionnez votre langue

Un guidage à faible usure pour les chariots manuels

Les patins profilés norelem

           

Qu'il s'agisse de portes coulissantes, de tiroirs coulissants, de glissières ou de chariots coulissants, les domaines d'application des patins profilés norelem sont très variés. Leur corps de base est en zinc injecté haute pression solide et permet un guidage à faible usure des chariots manuels en profilés aluminium avec rainure de 8 mm.

Les guidages avec plusieurs chariots doivent associer un palier fixe (forme F, avec vis M6) et un palier libre (forme L, avec vis M5). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.